Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Průchodka s převlečnou maticí – řada JSXFN

  • připojení hadice z jedné strany nebo z obou stran
  • vnější průměr hadice: 3/4”, 1”, 1 1/2”
  • max. provozní tlak: 0.9 MPa
  • teplota prostředí: -40 až 60 °C
  • max. tloušťka desky: 8 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
připojení
Velikost připojovacího závitu