Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JSY1000, interní prodrátování

Prostorově úsporný. Pro zvýšení produktivity.

  • Prostorově úsporný – nejužší ventil na světě: průtok až 244 l/min při šířce 6.4 mm
  • Zvýšení produktivity – výrazné zkrácení doby cyklu
  • Podpora efektivity energií – provedení s nízkým příkonem 0.1 W zabraňuje zahřívání
  • Přizpůsobení se vašim specifickým požadavkům – možnost změny směru, velikosti a typu připojení u interního prodrátování. Výstupy ze strany / zdola u individuálního elektrického připojení.

Základní technické informace

  • ventil s minimálními zástavbovými rozměry a nízkou hmotností
  • velký průtok: 173 až 1551 l/min
  • příkon: 0.1 až 0.2 W (provedení s nízkým příkonem), 0.4 W (standardní provedení)
  • snadná montáž a rychlá výměna
  • stupeň krytí: až IP67
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií
  • interní prodrátování nebo individuální elektrické připojení.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.