Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický kyvný pohon - řada LER

Široké možnosti polohování

  • Přesné polohování – opakovatelná přesnost polohování ±0.03º, úhel kyvu max. 360º
  • Bez ztráty údaje o poloze. Rychlý start stroje – enkodér s bezbateriovým absolutním odměřováním
  • Zastavení kdekoliv – externí mechanické dorazy 90º a 180º
  • Vysoká rychlost a zrychlení – úhlová rychlost max. 420 º/s, zrychlení max. 3000 º/s2.

Základní technické informace

  • velikost: 10, 30 a 50 mm
  • úhel kyvu: 320º (provedení s bezbateriovým absolutním odměřováním) a 360º (standardní provedení)
  • zrychlení: max. 3000 mm/s²
  • úhlová rychlost: max. 420 º/s
  • provedení s krokovým motorem
  • inkrementální enkodér nebo bezbateriové absolutní odměřování
  • kompatibilní drivery: LECP1, LECPA a JXC#1.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
přesnost stolu
velikost
max. krouticí moment
max. úhel kyvu
směr přívodu kabelu
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
volitelné provedení
volitelné provedení driveru
I/O kabel pro drivery JXC, komunikační konektor