Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-B59W, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem, vodiče

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: relé / PLC
  • napájecí napětí: 24 V DC
  • max. proud: 5 až 40 mA
  • pro pohony řady: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC