Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu ZK2-A.Představujeme nový vakuový ejektor ZK2 navržený s ohledem na požadavky zákazníků a energetickou efektivitu. Ejektor ZK2 poskytuje vylepšenou vakuovou jednotku a vyznačuje se ekonomickou spotřebou stlačeného vzduchu a elektrické energie díky použití digitálního snímače tlaku. Úspora stlačeného vzduchu dosahuje až 90%. Vysoce účinná 2-stupňová dýza zvyšuje sací výkon a snižuje spotřebu stlačeného vzduchu. Pro zamezení samovolnému uvolnění dílu je ZK2 vybaven ventilem pro odvzdušnění/přívod vzduchu. Díky důmyslné konstrukci je ZK2 menší a lehčí než předešlé modely, čímž se zjednodušuje instalace a údržba. ZK2 je vhodný pro transportní aplikace, balení a vybalování a je perfektní do prostředí s nedostatkem místa.