Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

standardní

Built for versatility

  • Secure handling for various surfaces – Wide range of pad materials and shapes available
  • Easy integration into any system – Multiple mounting options for diverse applications
  • Versatile use across industries – Compatible with a variety of workpieces and conditions.

Základní technické informace

  • Pad sizes: From Ø 2 to Ø 150
  • Available materials: NBR (Nitrile rubber), Silicone rubber, Urethane rubber, FKM (Fluoro rubber), Conductive NBR, Conductive silicone rubber, semiconductor silicone rubber.
  • Working temperature range:
    • NBR: 0 to 120 ºC
    • Silicon rubber: -30 to 200 ºC
    • Urethane rubber: 0 to 60 ºC
    • Fluoro rubber: 0 to 250 ºC
    • Conductive rubber: 0 to 100 ºC
    • Conductive/Semiconductor silicone rubber: -10 to 200 ºC

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.