Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VCC

VCC
Na základě požadavku automobilového průmyslu na certifikaci ATEX, vzduchem ovládané ventily pro vodu a chemikálie, SMC - světový lídr v pneumatických technologiích s potěšením uvádí na trh novou sérii ventilů VCC. Díky odlehčené konstrukci plastového tělesa je tato nová řada ventilů navržena pro snadnou údržbu a čištění. Použitím jednoduchých nástrčných spojek a klip systému je možné přidat nebo odebrat ventil bez nutnosti demontáže rozvodů a také díky vylepšenému utěsnění je snížen zbytek kapaliny uvnitř ventilu.Mezi další výhody vylepšeného těsnění je působivý výkon ventilu s až 5 miliony cyklů při použití s barvami a 10 milionů cyklů pro vzduch. Řada VCC ventilů je plně kompatibilní s ATEX a proto jsou tyto ventily ideální pro aplikace, které vyžadují oddělení tekutiny, jako jsou barvy a čistý vzduch nebo pilotní vzduch od hlavní kapaliny. Navrženy jsou pro použití s korozivzdorným SMC šroubením řady VCK, která zahrnuje přímé spojky, 40° a 90° otočné úhlové spojky. Kombinace tohoto šroubení a ventilu zajišťuje vynikající úsporu místa.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.