Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VCHR30/40, Přímo ovládaný regulátor tlaku pro vyšší tlaky (do 6 MPa), se sekundárním odvzdušněním

Požadavky zpracovatelského průmyslu a PET výrobců strojů na 2/2 a 3/2 pilotně ovládané elektromagnetické ventily pro vysoké tlaky jsou nyní zodpovězeny s uvedením SMC nejnovější řady VCH. Určeno pro použití se vzduchem nebo inertními plyny, mohou tyto nové ventily pracovat až do maximálního tlaku 5,0MPa, čímž výrazně převyšují stávající řadu VXH. U velkých průtoků vedení a odpovídající normě ISO1179 - 1, jsou velikosti závitového připojení G1/2 až G1. Vysoké průtoky jsou zde zaručeny a v důsledku snížení celkového objemu řídicí komory je jejich reakce nyní možné měřit v milisekundách. Navíc řada VCH nabízí krytí odpovídající IP65 a DIN konektor jako standard. Díky své jedinečné konstrukci kotvy s elastomerovými tlumiči a uretanové membráně se potvrdilo, že je životnost ventilů vyšší než 10 milionů cyklů. V současné době je řada VCH k dispozici ve čtyřech různých konfiguracích ventilů. 2/2 ventil normálně uzavřený - VCH41. 2/2 ventil normálně otevřený - VCH42, označení pro 3/2 ventil - VCH410, se zpětným ventilem - VCHC40.