Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZL3/ZL6, Ejektor, 3-stupňový

ZL3/ZL6, Ejektor, 3-stupňový
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • tryska: Ø 1.5 nebo Ø 1.9 mm.
  • k dispozici provedení s rozbočkou pro přívod vakua.
  • max. sací výkon: 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
  • spotřeba vzduchu: 135 nebo 150 l/min(ZL3); 270 nebo 300 l/min(ZL6) (ANR).
  • hmotnost (základní provedení): 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).
  • provedení ovzdušnění: vestavěný tlumič hluku (standard), s vnitřním závitem.
  • provedení snímače vakua: digitální snímač vakua, vakuometr, adaptér pro externí vakuometr.
  • vstupní tlak: 0.35 nebo 0.5 MPa.

 
max. sací výkon
napájecí tlak
vakuum (2/V) velikost připojení/přívod (1/P) vnější průměr hadice
způsob odvzdušnění
kombinace vakuový ventil + uvolňovací ventil
jmenovité napětí
elektrické připojení
světelnou signalizací a zhášecí obvod
Pomocné ruční ovládání
snímač vakua
Výstup
jednotka
elektrické připojení: vodiči
volitelné provedení

Související prvky