Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AF20-D až AF60-D, Filtr stlačeného vzduchu, modulární provedení

  • dle normy ISO 8573-1:2010
  • poréznost filtrační vložky: 5 µm
  • max. průtok: 12500 l/min (ANR, odpovídá vstupnímu tlaku 0.7 MPa).

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost tělesa
závit
velikost připojovacího závitu
montáž
automatický odlučovač kondenzátu
provedení jímky
signalizace
připojení odlučovače
směr průtoku
odlučovací kohout se šroubením
Popisový štítek