Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AFD20-D to AFD40-D, Submikrofiltr

  • dle normy ISO 8573-1:2010
  • poréznost filtrační vložky: 0.01 µm
  • max. průtok: 600 l/min (ANR, odpovídá vstupnímu tlaku 0.7 MPa).

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost tělesa
závit
velikost připojovacího závitu
montáž
automatický odlučovač kondenzátu
provedení jímky
připojení odlučovače
signalizace
směr průtoku
odlučovací kohout se šroubením
jednotka tlaku