Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HYB-Z1, Hygienic Design Cylinder Round Type

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 300 mm
  • Hygienic design
  • Two types of seal material: NBR or FKM
  • Rubber bumper cushion.

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
průměr pístu
závit
těsnění
zdvih
  []
mazivo
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet