Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Multiplikátor - řada VBA

Síla stlačeného vzduchu

  • Snížení provozního tlaku v rozvodu - až čtyřnásobné zvýšení tlaku pouze tam, kde je to nezbytně nutné
  • Úspora energie - bez potřeby elektrického napájení
  • Snadná instalace - úspora místa a připojení stlačeného vzduchu pomocí standardního šroubení
  • Zamezení zahřívání dalších pneumatických prvků - nízké generování tepla díky absenci zdroje elektrické energie.

Základní technické informace

  • připojovací závit: 1/4, 3/8 a 1/2
  • volitelně: tlumič hluku a manometr
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: ATEX, výroba baterií
  • spolehlivé řešení.

Provedení driveru VBA-X3239 jsou výběhová a budou nahrazena provedeními VBAF. Informace o náhradě zde.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Velikost tělesa
Typ závitu
Velikost připojovacího závitu
Upevňovací šroub ke vzdušníku
Regulátory
Manometr
nestandardní provedení