Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

C(D)QM, Siłownik kompaktowy zabezpieczony przed obrotem

Katalog produktu

C(D)QM, Siłowniki kompaktowe zabezpieczone przed obrotem

C(D)QM, Siłownik kompaktowy zabezpieczony przed obrotem
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Siłowniki kompaktowe z prowadnicami
  • Średnica tłoka [mm]: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standardowe skoki [mm]: 5 do 100
  • 4x większa odporność na obciążenia boczne niż CQ2K
  • Dokładność zabezpieczenia przed obrotem 0,2° lub lepsza

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Powiązane produkty


Elementy zamienne i akcesoria

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Symbol
Opis produktu
Więcej informacji