Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

CH(D)KG(20-25), Siłowniki hydrauliczne, kompaktowe

CH(D)KG(20-25), Siłownik hydrauliczny, kompaktowy
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Siłowniki hydrauliczne, kompaktowe, zgodne z JIS
  • Ciśnienie nominalne: 16 MPa
  • Średnica tłoka: 20~25
  • Sposób montażu: standardowy
  • Możliwość montażu czujników

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Typ gwintu
Skok
Nakrętka tłoczyska
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość