Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Miniature Free Mount Cylinder – CUJ

Twoje miniaturowe rozwiązanie

  • Kompaktowy, dostosowany do montażu w dowolnym miejscu – Już od 13 mm długości i 15 mm wysokości
  • Możliwość montażu z czterech różnych kierunków/stron – Przewody elektryczne i pneumatyczne dostępne z jednej strony
  • Wykrywanie końca skoku – Możliwość montażu czujników na siłowniku.

I wiele więcej

  • Średnica tłoka (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
  • Skoki do 50 mm
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: produkcja baterii
  • Wiele powierzchni do montażu bezpośredniego.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór