Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

CY3R-Z, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Direct Mount Type

  • Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Maximum operating pressure: 0.7 MPa
  • Ambient temperature: -10 to 60 °C
  • Variety of auto switches available
  • A lube-retainer is installed.

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ przyłączy
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
  []
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość