Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-Y7P-588, Czujniki elektroniczne do bezpośredniego montażu, z kablem zatopionym, osiowym, ATEX kategoria 3

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24VDC przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 5/12/24V DC (4.5 do 28V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 80mA.
  • Do siłowników: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.