Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

System bezprzewodowy - EXW1/EX600-W

Mniej znaczy więcej

  • Mniej kabli i złączy, mniejsze nakłady pracy na instalację i obsługę, mniej awarii i rozłączeń. Mniej - Kompaktowe i modułowe systemy bezprzewodowe
  • Niezawodna komunikacja odporna na zakłócenia - Sekwencyjna zmiana częstotliwości i szyfrowanie danych w paśmie ISM 2.4 GHz
  • Możliwość pracy w dowolnym miejscu - Możliwość zastosowania w każdej aplikacji, idealna do wymiany narzędzi na ramionach robotów lub stołach obrotowych/indeksowanych
  • Wprowadź elastyczność do swoich maszyn - Prosta modyfikacja układu oraz szybkie podłączenie i uruchomienie.

I wiele więcej

  • Protokoły: OPC UA, PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT, DeviceNet
  • Możliwość łączenia systemów modułowych i kompaktowych
  • Odległość komunikacji: do 100 m
  • Dostępne serie zaworowe: JSY, nowe SY, VQC, S0700, SV
  • Do 9 jednostek wejściowych / wyjściowych / głównych modułów IO-Link
  • Do 1280 wejść / 1280 wyjść
  • Stopień ochrony: IP67.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Model
Typ
Antenna Specification for Wireless Comm
Frequency Channel Select Function