Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ITVH, Proporcjonalny regulator elektropneumatyczny, 3.0 MPa

  • Zakres nastawy ciśnienia: 0.2 do 2.0 MPa
  • Maksymalne ciśnienie zasilania: 3.0 MPa
  • Przepływ maksymalny: 3000 L/min (ANR)
  • Pobór mocy: 3 W lub mniej
  • Liniowość: ±1% F. S.
  • Histereza: 1% F. S.
  • Powtarzalność: ±1% F. S.
  • Czułość: ±1% F. S.

Skonfiguruj swój produkt

 
Sygnał wejściowy
Wyjście monitorujące
Gwint przyłączy
Wielkość przyłączy
Wspornik
Kabel przyłączeniowy
Jednostki ciśnienia wyświetlacza