Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

JSY3000, Zawory (wszystkie rodzaje)

Oszczędność miejsca. Przyjazny dla produktywności

  • Oszczędzaj przestrzeń – Najcieńszy zawór na świecie: 6,4 mm, który zapewnia także duży przepływ na poziomie 244 l/min
  • Popraw produktywność – Znacząco skraca czas trwania cyklu
  • Zwiększ efektywność energetyczną i utrzymuj niską temperaturę – Funkcja oszczędzania energii zapewnia minimalną moc 0.1 W i zapobiega przegrzewaniu się cewki zaworowej
  • Dostosuj do swoich potrzeb – Elastyczny wybór portów przyłączniowych i możliwość podłączenia do dowolnego gniazda elektrycznego. Dolne lub boczne przyłącza pneumatyczne dla wersji płyty aluminiowej.

I wiele więcej

  • Niezwykle kompaktowy i lekki zawór
  • Wysokie natężenia przepływu w zakresie 173-1551 l/min
  • Pobór mocy: 0,1-0,2 W (wersja o niskim poborze mocy); 0,4 W (standard)
  • Łatwy montaż i szybka wymiana
  • Obudowa o stopniu ochrony nawet do IP67
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: produkcja baterii
  • Wersje z okablowaniem wewnętrznym lub indywidualnym.


  • Należy pamiętać, że jednostki wejścia/wyjścia muszą być określone i zakupione jako oddzielny produkt. Podgląd pliku CAD pokazuje przykładowy sposób montażu, ale moduły wejścia/wyjścia nie są uwzględnione fizycznie w symbolu zamówieniowym.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Sposób działania
Power Saving Circuit.
Przyłącze elektryczne
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy