Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wersja stolika przesuwnego, śruba kulowa (24V DC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Codzienne rozwiązanie do przenoszenia dużych obciążeń

  • Przenoszenie i pozycjonowanie niezależnie od potrzeb - Napęd śrubowo-kulkowy, najlepszy do dużych obciążeń i powtarzalnego, dokładnego pozycjonowania.
  • Szybsze i łatwiejsze uruchamianie i ponowne uruchamianie - Bezbateryjny typ z enkoderem absolutnym umożliwia ponowne uruchomienie od ostatniej pozycji.
  • Zwiększ swoją produktywność - Wysokowydajny kontroler. Maksymalna prędkość 1500 mm/s i maksymalne przyspieszenie 10000 mm/s².
  • Możliwość zastosowania w dowolnym miejscu - Różnorodność modeli dostosowanych do pomieszczeń czystych lub środowisk przy produkcji baterii.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32, 40
  • Skoki: 50 do 1200 mm
  • Kompatybilne enkodery: absolutny bezbateryjny, inkrementalny
  • Silnik krokowy lub serwomotor
  • Dostępne warianty dla środowisk niestandardowych: produkcja akumulatorów i baterii, pomieszczenia czyste
  • Obciążenie poziome/pionowe: do 80/40 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Kierunek doprowadzenia kabla silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Grease Application (Seal Band Part)