Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, kątowy, Mechanizm kolankowy - MHT2-Z

  • Maksymalny moment trzymania wynosi 106 Nm przy 0.5 MPa
  • Kąt otwarcia szczęk do -3° do 28°
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 60 cykli/min.