Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, kątowy, Miniaturowy - MHCM2-7S

  • Maksymalny moment trzymania wynosi 0.017 Nm przy 0.5 MPa
  • Kąt otwarcia szczęk od 20° do -7°
  • Jednostronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.02 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 180 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka