Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

MSZ, Napędy obrotowe 3-położeniowe z napędem dwutłokowym

MSZ, Napęd obrotowy, 3-położeniowy, z napędem dwutłokowym
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • 3 położeniowy napęd obrotowy
  • Wielkości: 10, 20, 30, 50
  • Kąt obrotu: Do 190°
  • Regulowany zakres czasu obrotu: od 0.2 do 1 s/90°.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Wykonanie
Wielkość
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość