Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

MXS, Kompaktowe stoły przesuwne z dokładną prowadnicą rolkową

MXS, Kompaktowy stół przesuwny z dokładną prowadnicą rolkową
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Stoły przesuwne
  • Średnica tłoka: 6, 8, 12, 16, 20, 25 [mm]
  • Skok: 5 mm do 150 mm, w zależności od średnicy tłoka
  • Z lub bez nastawy skoku, z lub bez amortyzatora uderzeń
  • Opcje: amortyzator sprężynowy, blokada w położeniu końcowym, przyłącza pneumatyczne w osi
  • Dostępne różne czujniki i długości kabla

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
Zespół nastawy skoku
Wykonanie
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Elementy zamienne i akcesoria

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Symbol
Opis produktu
Więcej informacji