Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Oval Bellows Shape with Non-slip Feature, with adapter, Plate Mounting – ZP3M#WB

  • Wielkość przyssawki: 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110
  • Specjalne użebrowanie antypoślizgowe
  • Materiał: FS61 (guma na bazie fluoru)
  • Twardość gumy (wg skali Shore A: ±5°): 60º
  • Zakres temperatury roboczej: od 0 do 200 ºC
  • Zakres temperatury pracy adaptera i kompensatora: od 0 do 150 ºC.

Skonfiguruj swój produkt

 
Kierunek wlotu podciśnienia
ø przyssawki
Materiał
Gwint i typ połączenia
Przyłącze podciśnienia
Filtr siatkowy