Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Cyfrowy przekaźnik przepływu do dużych przepływów - PF3A*H

Zwiększenie wydajności

  • Jeden produkt do wykrywania nieszczelności i kontrolowania zużycia powietrza – stosunek przepływu 100:1 przy prawie zerowej stracie ciśnienia
  • Więcej informacji na pierwszy rzut oka - 2-liniowy wyświetlacz z możliwością jednoczesnego wyświetlania do 4 wartości, w tym przepływu, ciśnienia i temperatury,
  • Inteligentna automatyzacja procesu monitorowania - IO-Link do parametryzacji ustawień online i pobierania danych procesowych. Możliwość równoległego wyjścia analogowego,
  • Uzyskaj rozwiązanie typu "wszystko w jednym" - Możliwość podłączenia i zintegrowania czujnika ciśnienia i temperatury w modułowym zespole przygotowania powietrza.

I wiele więcej

  • Stosowane medium: Powietrze, Azot
  • 3-kolorowy, 2 lub 4-polowy wyświetlacz
  • Wyjścia: IO-Link, NPN/PNP i analogowe/zewnętrzne wejście
  • Zakres przepływu: od 10 do 12000 l/min
  • Stopień ochrony IP65.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Zakres pomiaru przepływu
Typ wyjścia
Przyłącze elektryczne
Jednostki
Certyfikat kalibracji
Kierunek przepływu