Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przewody odporne na płomienie, Poliuretanowe trzywarstwowe - TRTU

Poliuretanowe trzywarstwowe - TRTU
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
  • Temperatura pracy: -20 do 60 °C dla powietrza i 0 do 60 °C dla wody
  • Kolory: białe, czarne, czerwone, niebieskie, żółte i zielone.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Wielkość
Kolor
Długość zwoju