Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Flame Resistant Double Layer Polyurethane Tubing - TRBU

Odporny na odpryski spawalnicze

  • Zapobieganie uszkodzeniom przewodów przez odpryski spawalnicze – Odporność na płomień odpowiadająca normie UL-94 Standard V-0
  • Możliwość stosowania tego samego przewodu do różnych cieczy – Kompatybilność z wodą i powietrzem
  • Możliwość instalacji przewodów w ruchomych systemach – Dobra elastyczność
  • Oszczędność pracy i uniknięcie uszkodzenia wewnętrznej warstwy przewodu – Odizolowanie zewnętrznej warstwy nie jest wymagane (TRBU-X259).

I wiele więcej

  • Średnice przewodów: Ø 3,2 do Ø 12 mm
  • Długość na rolce: 100 m
  • Temperatura pracy: -20 do 80 °C.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór