Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przewody czyste i odporne chemicznie, przewody ze zmodyfikowanego PTFE miękkie - TD

Przewody czyste i odporne chemicznie, przewody ze zmodyfikowanego PTFE miękkie - TD
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Max. Temperatura pracy: 260 °C
  • Kolor: półprzezroczysty.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Wielkość
Długość zwoju