Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VM400, Seria 400, zawory rozdzielające 3/2 sterowane mechanicznie

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Ciśnienie pracy: -100 kPa do 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv): 7 mm 2 (0.38)
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -5° do 60°C (bez zamarzania)
  • Wielkość przyłączy (nominalna): Rc1/8 (6A)

Skonfiguruj swój produkt

 
Gwint
Typ napędu
Opcja