Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VR12*0F, Transmiter – Zawór logiczny LUB (alternatywy) z przyłączeniami wtykowymi

  • Maks. ciśnienie pracy: 1 MPa (145 psi)
  • Min. ciśnienie pracy: 0,05 MPa (7 psi)
  • Ciśnienie kontrolne: 1,5 MPa (218 psi)
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: 5° do 60°C (23° do 140°F) (bez zamarzania)