Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VR12*1F, Transmiter – Zawór logiczny I (koniunkcji) z przyłączeniami wtykowymi

  • Maks. ciśnienie pracy: 1 MPa (145 psi)
  • Min. ciśnienie pracy: 0,05 MPa (7 psi)
  • Ciśnienie kontrolne: 1,5 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -5 do 60°C (23 do 140°F) (bez zamarzania)

Skonfiguruj swój produkt

 
ø zewn. przewodu