Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

PFUW

Mierz więcej, ingeruj mniej

  • Zastosowanie jednego czujnika do różnych płynów ‒ Różne płyny, takie jak olej, płyn niezamarzający, płyny chemiczne, woda, napoje itp
  • Unikaj kontaktu z cieczą i odłóż problemy na bok ‒ Brak strat ciśnienia. Brak zatorów. Brak ciał obcych w rurociągach. Brak prac związanych z instalacją rurociągu. Brak wycieków. Brak udarów ciśnieniowych
  • Ułatwiony proces instalacji i modernizacji ‒ Łatwy i szybki montaż za pomocą zaledwie 2 opasek i 2 śrub
  • Wizualizacja pomiaru przyjazna dla użytkownika ‒ Kolorowy i obracany o 90º wyświetlacz LCD z matrycą punktową.

I wiele więcej

  • Zastosowana metoda pomiaru: Metoda ultradźwiękowa
  • Zakresy przepływu znamionowego: Od 0 do 100 l/min
  • Wyjście: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięciowe/prądowe)
  • Powtarzalność: ±2.0 % F.S.
  • Zużycie prądu: 85 mA lub mniej
  • Stopień ochrony: IP65/IP67.

Skonfiguruj swój produkt

 
Zakres pomiaru przepływu
Typ wyjścia
Opcja
Jednostki
Certyfikat kalibracji