Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Click to configure Title

Click to configure Rich text snippet

Click to configure Call To Action

Click to configure Call To Action

Click to configure Rich text snippet

    No tabs defined

Click to configure Rich text snippet

 

Odkryj Centrum wiedzy specjalistycznej SMC

 

Zrównoważony rozwój staje się osiągalny dzięki SMC

 Iván Martínez, Menadżer ds. industrializacji przemysłu, SMC Hiszpania

STYCZEŃ 2023
Etos odpowiedzialności korporacyjnej, zwanej czasem społeczną odpowiedzialnością biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility) lub zrównoważonym rozwojem biznesu, zaczyna się od uznania, że działalność Twojej firmy ma wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a także na Twoich pracowników. Prowadzenie działalności w zrównoważony sposób ma sens dla Twojej firmy, ponieważ korzyści z tego płynące obejmują zarówno lepszą reputację marki, jak i większe zaangażowanie pracowników. SMC jest napędem dla menadżerów ds. efektywności energetycznej w firmach inżynieryjnych. SMC poprzez swoje liczne inicjatywy redukcji emisji CO2, ma bardzo pozytywny wpływ i odbiór. Wysiłki te stanowią istotny wkład w osiągnięcie standardu zarządzania środowiskiem ISO 14001 i pomagają firmom w raportowaniu swoich działań w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla na podstawie zakresu 1, 2 i 3 (z ang. Scope 1, 2, 3) zgodnie z protokołem GHG (Greenhouse Gas).

Czytaj więcej 

 Szybsza droga do niższych rachunków za energię

  Jeff Careless, Menadżer ds. rozwoju biznesu - w dziale ciągłego doskonalenia, SMC UK 

STYCZEŃ 2023
W obecnych czasach, gdy zakłady produkcyjne i przetwórcze znajdują się pod coraz większą presją, ze względu na gwałtownie rosnące rachunki za energię i coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji CO2, nasuwa się pytanie: czy istnieje sposób na szybkie obniżenie zużycia energii bez uszczerbku dla wydajności lub produkcji? Krótka odpowiedź brzmi: tak, przy odpowiednim doradztwie i wiedzy.

Czytaj dalej 

SMC może pomóc producentom OEM w opracowaniu energooszczędnych maszyn

 Roy Schep, Menadżer ds. Efektywności Energetycznej, SMC Niderlandy

STYCZEŃ 2022
Producenci maszyn typu OEM tradycyjnie projektują swoje maszyny i urządzenia pneumatyczne dla ciśnienia roboczego 7 bar. Jednakże, redukując to ciśnienie do 4 bar, wiem z doświadczenia, że użytkownicy końcowi mogą obniżyć koszty energii nawet o 29% w niektórych przypadkach, tworząc silną Wyjątkowa Propozycję Sprzedaży (ang. Unique Selling Proposition) dla OEM. Aby pomóc w osiągnięciu tak pożądanego rezultatu, coraz więcej producentów OEM współpracuje z naszym zespołem ekspertów w SMC, którzy mogą zaoferować zarówno know-how, jak i produkty, aby przekształcić tę koncepcję w rzeczywistość.

Czytaj dalej