Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MHF2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, standardní

  • vhodný pro výrobu baterií
  • Max. upínací síla pro jednu čelist: 141 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.05 mm
  • Maximální počet cyklů: 120 cyklů/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
zdvih otevření/zdvih sevření
provedení tělesa / pístnice
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet