Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AFJ, Vakuový filtr

  • vysoký průtok AFJ-T, až 660 l/min, odstranění prachu
  • odloučení kapek vody AFJ-S, až 500 l/min, odlučuje nejen vodu ale i prach
  • stupně filtrace: 5, 40, 80 µm
  • připojovací závit: 1/8 až 1/2
  • volitelně: upevňovací úhelník, materiál jímky, směr průtoku

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost tělesa
připojovací závit
velikost připojovacího závitu
montáž
poréznost filtrační vložky
provedení s odlučovačem kondenzátu
nestandardní provedení