Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ARX20, Regulátor tlaku (do 2 MPa)

ARX20, Regulátor tlaku (do 2 MPa)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.

Pístový regulátor řady ARX je kompatibilní s primárním tlakem do 2.0MPa a ideální pro úpravu vzduchu na ofukovacích aplikacích. ARX má kompaktní design s šířkou 35mm a celkovou výškou 80mm. Dosahuje vysoké životnosti díky pístové konstrukci. Tlak lze snadno nastavit točítkem.


Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
rozsah tlaků
závit
připojovací závit
provedení