Kompaktní snímač tlaku s velkým vestavěným displejem pro kontrolu chladicích a hydraulických kapalin řady ISE70/75. Rozšiřuje stávající řadu snímačů SMC. Tyto vysoce výkonné, přesto lehké, snímače jsou k dispozici ve třech variantách: ISE70 pro použití se vzduchem, inertními plyny či nehořlavé plyny. Rozsah tlaku od -0.1 až 1MPa. ISE75 a 75H pro kapaliny s tlakem až 10MPa a 15MPa. Dvoubarevný displej má znaky vysoké 10mm a je dobře čitelný. Dodává se s 1 nebo 2 výstupy. Závity Rc, NPT nebo G. Snímače mají CE, UL / CSA certifikaci. Stupeň krytí IP67.