Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRLF, Chladicí jednotka s chladivem o nízkém GWP, se dvěma okruhy, pro laserové aplikace

Ovládání dvou okruhů s polovičním dopadem na životní prostředí

  • Prostorově úsporné řešení – řízení teploty pro 2 oddělené okruhy pouze jednou chladicí jednotkou
  • V souladu s regulací používání F-plynů – použité chladivo R454C (GWP:146)
  • Nízké náklady – proměnlivé řízení výkonu motorů frekvenčními měniči snižuje spotřebu energie až o 30 % (v porovnání s chladicí jednotkou bez měničů)
  • Ideální pro bateriový průmysl – vodou chlazený typ.

Základní technické informace

  • chladicí výkon: CH1: až 26 kW; CH2: 1 kW
  • chladivo: R454C (GWP = 146)
  • teplotní stabilita: CH1: ±0.1 °C; CH2: ±0.5 °C
  • nastavitelný rozsah teplot: CH1: 5 až 35 °C; CH2: 10 až 40 °C
  • proměnlivé řízení výkonu motorů (kompresor, ventilátor, čerpadlo) frekvenčními měniči
  • dotykový panel
  • ochrana proti zamrznutí a snadná diagnostika.

Nakonfigurujte si produkt

 
chladicí výkon
Způsob chlazení
závit
napájení
volitelné provedení DI
volitelné provedení