Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektromagnetický hadicový 2/2 ventil - řada LPV

Zastavení proudění pouhým sevřením hadice

  • Vynikající odolnost proti kontaminaci - médium je zcela uzavřeno v hadici
  • Nízká tlaková ztráta - volný průtok bez omezení
  • Nízké poškození hadice - uzavření průtoku upínkou ve tvaru oblouku
  • Úspora energie - příkon pouze 2 W.

Základní technické informace

  • média: plyny a kapaliny vhodné pro použité hadice
  • vnější průměr hadice: 3 až 6 mm
  • rozsah provozních tlaků: 0 až 0.2 MPa
  • příkon: 2 W
  • 2 způsoby montáže: přímá nebo do panelu
  • funkce ventilu: N.C. nebo N.O.

Nakonfigurujte si produkt

 
Provedení ventilu
napětí
Elektrické připojení
světelná signalizace
velikost hadice
délka kabelu