Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CCT, Pneumaticko-hydraulický převodník

  • pneumaticko-hydraulický převodník, řada CCT
  • velikost (mm): 63, 100, 160
  • rozsah zdvihů (mm): 50 až 800
  • provozní tlak: 0 až 0,7 MPa
  • zkušební tlak: 1,05 MPa
  • médium: turbínový olej (40 až 100cSt)

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
zdvih