Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SY100, Elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil, elastomerové těsnění

  • médium: stlačený vzduch
  • Cv faktor (průtok): 0.008;
    0.012 vysoký průtok provedení
  • jmenovité napětí: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba: 10ms a méně
  • životnost: 100 milionů cyklů (dle testu životnosti SMC)
  • teplota média a okolí: max. 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
funkce
připojení
provedení tělesa / pístnice
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
volitelné provedení