Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

Ventil (všechna provedení)

Ventil (všechna provedení)
  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku: (interní přívod pilotního vzduchu) 0.1 až 0.7 MPa
    (externí přívod pilotního vzduchu) -100 kPa až 0.7 MPa
    (externí přívod pilotního vzduchu) 0.25 až 0.7 MPa
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    reakční doba (při 0.5 MPa) bez světelné signalizace a
    zhášecího obvodu: 15ms a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.