Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ventily (všechna provedení)

Ventily (všechna provedení)
  • (E/N)VFS3000, ventily se závity v tělese nebo pro montáž na základovou desku
  • typy závitů: Rc, NPTF, G
  • připojovací závity: 1/4, 3/8
  • max. provozní tlak: 0,99 MPa
  • teplota média a okolí: -10 až 60 °C
  • pomocné ruční ovládání: tlačítko bez aretace

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.