Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Kompaktowy siłownik SMC wspiera energooszczędne maszyny

Kompaktowy siłownik SMC wspiera energooszczędne maszyny

Wśród wielu głównych zalet nowej serii kompaktowych siłowników pneumatycznych CQE firmy SMC jest energooszczędność. Siłowniki CQE umożliwiają redukcję ciśnienia w maszynie bez negatywnego wpływu na wydajność, zapewniając wysoką siłę wyjściową nawet przy niskim ciśnieniu. Użytkownicy mogą zatem zmniejszyć ciśnienie zasilania bez zwiększania rozmiaru otworu siłownika, co ułatwia znaczną redukcję kosztów energii.

Inżynierowie zajmujący się nowymi koncepcjami maszyn uznają charakterystykę konstrukcyjną kompaktowych siłowników serii CQE za niezwykle atrakcyjną. Korzyści odniosą również projektanci już pracujący nad obniżeniem ciśnienia w istniejących maszynach, ale obawiający się zmniejszenia siły siłownika.

Kolejną zaletą jest wysoka siła wyjściowa kompaktowych siłowników CQE od SMC, która pomaga projektantom zmniejszyć rozmiar ich maszyn. Dzięki powiększonemu wielokątnemu powierzchni tłoka, siłowniki serii CQE zapewniają do 1,5 razy większą siłę niż istniejące siłowniki serii CQ2 i CQE o tym samej średnicy tłoka, nawet przy niższym ciśnieniu roboczym.

Testy SMC pokazują, że klienci mogą wybrać siłownik o jeden rozmiar mniejszy przy zachowaniu tej samej teoretycznej siły wyjściowej. Co więcej, po zainstalowaniu w ruchomym elemencie, mniejszy wymiar siłownika CQE zmniejsza wagę zespołu i skraca czas cyklu.

Czas na zmianę
Siłowniki CQE są w pełni kompatybilne pod względem wymiarów zewnętrznych z istniejącymi modelami CQ2 i CQS, co umożliwia ich prostą wymianę. Prędkość tłoka CQE wynosząca 50~500 mm/s również odpowiada prędkości siłowników serii CQ2 i CQS.

Siłowniki z serii CQE sprawdzają się w szerokim zakresie zadań maszynowych, w tym w zaciskaniu, prasowaniu i pozycjonowaniu. Podczas pracy tłoczysko nie obraca się dzięki wielokątnej konstrukcji tłoka, co pozwala uniknąć niewspółosiowości komponentów aplikacji.

Konserwacja i serwis
Kolejną zaletą jest łatwość konserwacji. Do demontażu pierścienia oporowego i wymiany uszczelek nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia (takie jak śrubokręt zegarmistrzowski), co pomaga zaoszczędzić czas.

Nowa seria kompaktowych siłowników serii CQE od SMC obejmuje cztery wielkości: 20, 25, 32 i 40 (każda nowa wielkość siłownika ma równoważną powierzchnię tłoka siłownika o jeden rozmiar większą, a więc o średnicy 25, 32, 40 i 50 mm). Dostępne są warianty skoku siłownika od 5 do 50 mm, co 5 mm.


Więcej informacji na temat SMC CQE można znaleźć w naszym katalogu cyfrowym.

Podpis: Kompaktowy siłownik SMC wspiera energooszczędne maszyny.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

6 maj 2025