Wszechstronny analogowy czujnik położenia: Nowe rozwiązanie z serii D-MH1 z trzema wyjściami cyfrowymi do wykrywania pozycji
W wielu miejscach nowoczesne siłowniki wykonują swoją pracę niezawodnie tylko wtedy, gdy stosowane są precyzyjne urządzenia sygnalizacyjne. Aby zapewnić, że nawet lżejsze części mogą być obsługiwane z powtarzalną dokładnością, SMC prezentuje analogowe wszechstronne czujniki położenia z serii D-MH1: jeden z tych małych i wszechstronnych czujników rozróżnia do trzech punktów położenia i może być używany z wyświetlaczem niezależnie od analogowych komponentów wejściowych. Wyróżnia się także szybkim montażem bezpośrednim, znormalizowanymi połączeniami i rozdzielczością pozycji ±0,1 mm - na przykład do wykrywania nawet minimalnych zmian podczas obsługi elementów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym lub półprzewodnikowym.
Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję chipów półprzewodnikowych i leków, czy też pakowanie napojów: tam, gdzie chwytaki o krótkim skoku są używane do montażu lub paletyzacji lżejszych elementów, wymagana jest precyzyjna i coraz bardziej kompaktowa technologia czujników położenia. W związku z tym firma SMC specjalizująca się w automatyce rozszerzyła swoją ofertę o kompaktowy analogowy czujnik położenia serii D-MH1, który został specjalnie opracowany do użytku z napędami pneumatycznymi o krótkim skoku. Precyzyjny i wszechstronny czujnik serii D-MH1AD oferuje wysoką dokładność powtarzania ±20 mV, a tym samym monitorowanie pozycji ±0,1 mm, którą można odczytać za pomocą cyfrowego wyświetlacza wartości mierzonej (Seria D-MH1BP). Jeśli chodzi o wszechstronność, użytkownicy korzystają z maksymalnie trzech wyjść cyfrowych dla różnych pozycji - a także kompatybilności z wieloma chwytakami SMC, w tym z tymi, dla których czujnik pozycji serii D-MP jest zbyt duży.
Większa precyzja przy mniejszym nakładzie czasu i kosztów
Zainstaluj jedno urządzenie sygnalizacyjne, wykryj wiele pozycji: Seria D-MH1 wykorzystuje analogowe wyjście napięciowe (od 1 do 5 V) do rozróżniania maksymalnie trzech punktów położenia. Dzięki funkcji "snapshot" - kopiowania wyświetlanej wartości pomiarowej możliwe jest wygodne ustawienie kilku pozycji. Nowe czujniki położenia nie oszczędzają na wydajności: dokładność powtarzania sygnału wyjściowego ±20 mV i wynikająca z tego rozdzielczość pozycji ±0,1 mm są korzystne, na przykład podczas sprawdzania niewielkich zmian w rozmiarach obrabianego przedmiotu.
Smukły i szybki dla większej elastyczności
Osiowe i pionowe wejście okablowania zapewnia praktyczną przewagę, umożliwiając elastyczną instalację w zależności od zastosowania. Seria D-MH1 może być bezpiecznie podłączona za pomocą opcjonalnych wstępnie okablowanych złączy M8 i M12 i jest łatwa do włączenia dzięki urządzeniu do ustawiania wyświetlacza cyfrowego. Urządzenie ma również wyjątkowo kompaktową obudowę, którą użytkownicy znają już z serii D-M9: Jego smukła konstrukcja zapobiega wystawaniu czujnika położenia poza korpus chwytaka. Prace instalacyjne są również ograniczone do minimum, ponieważ obudowę można zamontować bezpośrednio i bez dodatkowych elementów mocujących czujnik położenia.
Solidne, wszechstronne urządzenie dla szerokiego spektrum zastosowań
Seria D-MH1 zmniejsza wymagania dotyczące przestrzeni, czasu i kosztów na korzyść użytkownika, ale jednocześnie wyróżnia się precyzją, wydajnością i wytrzymałością: Dzięki obudowie o stopniu ochrony IP67 czujnik położenia jest doskonale chroniony przed wpływami środowiska i dlatego nadaje się również do użytku w bardziej niekorzystnych warunkach.
Seria D-MH1, opracowana do użytku z chwytakami o krótkim skoku, to wszechstronny analogowy czujnik położenia dla wszystkich branż, w których wymagana jest obsługa lżejszych elementów - precyzyjny, bezpieczny i ekonomiczny dzięki tylko jednemu rozwiązaniu dla trzech różnych punktów położenia. Sprawia to, że jest to niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie automatyzacji do zastosowań zrobotyzowanych i pick-and-place, na przykład w przemyśle spożywczym, półprzewodnikowym i farmaceutycznym.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Wszechstronny analogowy czujnik położenia: Nowe rozwiązanie z serii D-MH1 z trzema wyjściami cyfrowymi do wykrywania pozycji.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
15 maj 2025