Trwały, czysty mechanizm: Siłowniki serii HF2A-CG5 wyróżniają się ulepszoną, czystą konstrukcją i dłuższą żywotnością.
Niezależnie od tego, czy spożywasz żywność, czy przyjmujesz leki, przemysł spożywczy i farmaceutyczny przestrzegają szczególnie rygorystycznych przepisów higienicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo obu tych procesów. Komponenty, takie jak siłowniki, muszą zatem być odpowiednie do regularnych procesów czyszczenia stosowanych w tych branżach. Nowa seria HF2A-CG5 firmy SMC oferuje użytkownikom znacząco udoskonalony pneumatyczny układ napędowy. Osiągnięto to dzięki takim cechom jak zoptymalizowana, czysta konstrukcja, wodoodporne uszczelki, materiały zgodne z przepisami FDA i UE oraz doskonała ochrona przed korozją. Ponadto nowy siłownik charakteryzuje się wysoką wydajnością i jest łatwy w podmianie z poprzednią serią CG5-S.
Regularne czyszczenie, na przykład strumieniem wody, jest niezbędne w zastosowaniach związanych z przetwórstwem żywności i farmaceutyków. Zarówno surowe przepisy higieniczne, jak i wymagana niezmiennie wysoka wydajność stawiają wysokie wymagania komponentom używanym w produkcji i przetwórstwie. Dzięki serii HF2A-CG5 od SMC oferuje teraz siłownik ze stali nierdzewnej z nieregulowaną amortyzacją pneumatyczną w położeniu końcowym, który osiąga nowy poziom higieny i trwałości. Charakteryzuje się on ulepszoną, czystą konstrukcją, materiałami zgodnymi z najważniejszymi normami międzynarodowymi oraz zoptymalizowaną amortyzacją. Użytkownicy korzystają również z licznych opcji montażu, różnych skoków, rozmiarów tłoków oraz szerokiej gamy akcesoriów. Użytkownicy poprzedniej serii CG5-S mogą z łatwością wymienić swoje siłowniki na nową serię.
Czysty, trwały i zgodny z normami:
Siłownik dwustronnego działania serii HF2A-CG5 z jednostronnym tłoczyskiem posiada wszystkie komponenty wykonane ze stali nierdzewnej (części zewnętrzne ze stali nierdzewnej 304), co zapewnia wysoki poziom ochrony przed korozją. Konstrukcja – od wersji podstawowej do wersji zaawansowanej wg specyfiki klienta – opiera się na zasadzie czystej konstrukcji: zmniejszona średnica pokrywy zapewnia jednolitą powierzchnię zewnętrzną, wszystkie elementy narożne na gromadzenie się zanieczyszczeń mają zaokrągloną powierzchnię, nie ma widocznych otworów gwintowanych ani wystających śrub regulacyjnych amortyzacji, a nawet etykieta jest nadrukowana laserowo. Wersja podstawowa zawiera dodatkowe śruby zaślepiające do zakrycia nieużywanych gwintów montażowych. Uzyskana gładka powierzchnia utrudnia przywieranie brudu, kurzu, wody lub środków czyszczących, ułatwiając tym samym czyszczenie. Ponadto konstrukcja jest wodoodporna dzięki połączeniu zastosowanych uszczelek (zgarniacz i zgarniacz zanieczyszczeń, uszczelki tłoczyska i powierzchnia cylindra). Seria HF2A-CG5 ma zatem czterokrotnie dłuższą żywotność od swojej poprzedniej, serii CG5-S, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych testów przez SMC w środowiskach, w których występuje kontakt z kroplami wody – co stanowi wyraźną zaletę pod względem długoterminowej wydajności.
Niebieskie uszczelnienie znajdujące się w pokrywie przedniej, które jest wykonane z FKM oferuje idealne warunki do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym: spełniają nie tylko wymogi amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), ale także unijnego rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. Dzięki temu są w pełni odpowiednie do kontaktu z żywnością – podobnie jak zastosowany smar z certyfikatem NSF H1.
Dodatkową zaletą jest laserowo drukowana etykieta produktu, która umożliwia wyraźną identyfikację i jest bardziej higieniczna niż tradycyjne etykiety samoprzylepne, ponieważ nie można jej usunąć. Opcjonalnie, siłownik może być również wyposażony w wodoodporne, elektroniczne czujniki położenia tłoka serii D-F6 od SMC.
Płynne, mocne i elastyczne:
Dzięki bezstopniowemu pneumatycznemu tłumieniu w położeniach końcowych uzyskano płynne zatrzymanie na powierzchni końcowej. Skutkuje to zmniejszeniem hałasu i wstrząsów na końcu skoku siłownika. Zoptymalizowana konstrukcja eliminuje potrzebę ręcznej regulacji tłumienia – a tym samym całkowicie eliminuje potrzebę stosowania śruby regulacyjnej. Seria HF2A-CG5 oferuje standardowe skoki 25, 50, 75, 100, 125, 150 i 200 mm przy średnicy tłoka 20 mm oraz dodatkowo 250 i 300 mm przy średnicach tłoka 25, 32 i 40 mm. Maksymalny osiągalny skok wynosi w każdym przypadku 1000 mm. Prędkości wahają się od 50 do 500 mm/s dla wszystkich dostępnych średnic tłoka.
Użytkownicy korzystają również z wysokiego stopnia elastyczności. Dostępne są różne opcje montażu – w tym nakrętka tłoczyska (wersja standardowa), przegub kulowy, przegub widełkowy ze śrubą i pierścieniem ustalającym, mocowanie na łapie oraz kołnierz przedni lub czołowy. Dzięki tym elastycznym opcjom montażu użytkownicy istniejącej serii CG5-S mogą łatwo dokonać modernizacji do nowej serii HF2A-CG5.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Trwały, czysty mechanizm: Siłowniki serii HF2A-CG5 wyróżniają się ulepszoną, czystą konstrukcją i dłuższą żywotnością.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
8 gru 2025