Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

SMC wyznacza nowe standardy w ochronie środowiska: Zrównoważone chłodzenie zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo przemysłowe

SMC wyznacza nowe standardy w ochronie środowiska: Zrównoważone chłodzenie zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo przemysłowe

Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej we wszystkich sektorach do 2050 roku. Jednym z narzędzi realizacji tego celu jest rozporządzenie dotyczące tzw. gazów F gazowych, ograniczające stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych. SMC stawia w tej dziedzinie nowy, wyjątkowo wysoki standard: producent systemów pneumatyki i automatyki elektrycznej konsekwentnie przystosowuje swoje urządzenia chłodzące i temperujące do pracy z naturalnym, niepalnym czynnikiem chłodniczym R744 (CO₂). Dzięki osiągniętemu w ten sposób współczynnikowi GWP równemu 1 – znacznie poniżej międzynarodowych norm – urządzenia te nie tylko wspierają ochronę klimatu, lecz także zapewniają firmom wyższy poziom bezpieczeństwa i długofalową zgodność z przepisami. Przykładem są urządzenia chłodząco temperujące z serii HRSC.

Precyzyjne chłodzenie – klucz do niezawodności
Niezależnie od tego, czy mówimy o elektronice, półprzewodnikach, ogólnych procesach automatyki, czy o wymagających zastosowaniach specjalnych – takich jak urządzenia laserowe, rentgenowskie czy systemy MRI – tylko wydajne i stabilne chłodzenie gwarantuje niezawodny proces. Jednak stosowane w tym celu czynniki chłodnicze mają wpływ nie tylko na wydajność urządzeń, ale także na ich zgodność z regulacjami ekologicznymi.

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2024/573 (tzw. F‑Gas), od końca 2025 roku wszystkie stosowane czynniki chłodnicze w obrębie UE muszą charakteryzować się wskaźnikiem GWP ≤150. Chcąc wyjść naprzeciw tym wymaganiom z najwyższym standardem, SMC rozpoczęło proces przechodzenia na czynnik R744 (CO2), którego GWP wynosi zaledwie 1. Pierwszą serią w tym procesie jest HRSC.

Ekologicznie, bezpiecznie i długoterminowo
Przepisy F‑Gas nakładają również obowiązek odzysku i utylizacji fluorowanych gazów cieplarnianych. W przypadku CO2 stosowanego przez SMC obowiązek ten przestaje istnieć – czynnik funkcjonuje bowiem w zamkniętym obiegu i nie przedostaje się do środowiska. Dodatkowo wymagane są tylko niewielkie jego ilości – porównywalne z ilością w domowym saturatorze do wody.

Dzięki GWP=1 urządzenia SMC są w pełni zgodne z unijnymi oraz międzynarodowymi regulacjami:

  • w USA wymóg dopuszcza GWP ≤700,
  • w Kalifornii ≤750,
  • w Japonii wyeliminowane zostają cykliczne inspekcje wymagane ustawą o emisjach fluorowęglowodorów.

Firmy zyskują długoterminową pewność prawną, także w obliczu ewentualnych przyszłych zaostrzeń. Jednocześnie obniżają koszty serwisu i eksploatacji. Urządzenia są niepalne, co pozwala na łatwy transport lotniczy i daje większą swobodę w planowaniu miejsca instalacji.

Gotowe na teraźniejszość i przyszłość
Seria HRSC to pierwszy krok w kierunku nowej generacji chłodnic i jednostek temperujących. W ofercie znajduje się 9 modeli o wydajności chłodniczej od 1,3 do 11,5 kW, co pozwala na zastosowanie w szerokim zakresie branż i procesów. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu sprężarką i pompą urządzenia te dodatkowo zapewniają oszczędność energii.

SMC wprowadza stopniowo czynnik CO2 również do innych swoich serii, takich jak HRR i HRZ. Dla użytkowników oznacza to elastyczność wyboru – w ofercie pozostają także urządzenia o niskim GWP, np. seria HRZF z czynnikiem R454C (GWP 146), a także kompaktowe urządzenia oparte na module Peltiera do zastosowań w niższym zakresie mocy.

Dzięki tej transformacji SMC ponownie wzmacnia swoją rolę jako producenta i partnera oferującego rozwiązania nie tylko w obszarze pneumatyki i automatyki, lecz także w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania emisją CO2.

 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
 

Podpis: SMC wyznacza nowe standardy w ochronie środowiska: Zrównoważone chłodzenie zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo przemysłowe.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

 

21 lis 2025